ZHDA166 June   2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2通过电路板设计技术增强 EMC 性能
    1. 2.1  引脚 1 和引脚 16 上的高频去耦电容器
    2. 2.2  电容器组及相对布局
    3. 2.3  电源轨上的铁氧体磁珠 π 型滤波器
    4. 2.4  铁氧体磁珠下方的隔离铜岛 (KOZ)
    5. 2.5  CAN/RS-485 电缆上的共模扼流圈(ISOW3080 和 ISOW1050 器件)
    6. 2.6  隔离岛后侧电容器
    7. 2.7  I/O 走线上的串联电阻器或低通滤波器
    8. 2.8  GND1 与 GND2 之间的 Y 型电容器(安全关键型)
    9. 2.9  层间电容器(隔离区域中的基板电容器)
    10. 2.10 VDD 输入轨上的 100µF 大容量电容器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

层间电容器(隔离区域中的基板电容器)

在印刷电路板 (PCB) 上使用 Y 型电容器时,除了电容器自身的寄生电感外,还会在其两侧引入引线电感,导致电容器在高于 200MHz 的频率下失效。形成低电感电容的一种方法是将内部 PCB 层重叠。采用多层 PCB 布局即可实现。将内部参考层(GND 和 VCC)延伸到隔离栅的任一侧(如图 2-3 所示),就能形成内部层的重叠。该重叠区域由 GND1 和 VCC2 层延伸形成,层间以 FR4 材料作为电介质,从而在 GND1 和 VCC2 之间产生缝合电容。

根据隔离要求是功能型、基础型还是增强型,并结合工作电压,可调整层间距以达到所需的电容值。有关层间电容设计示例,请参阅采用 ISOW7841 集成信号的低辐射设计应用报告。

ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 利用 PCB 层实现层间电容的示意图图 2-3 利用 PCB 层实现层间电容的示意图

需格外注意 PCB 边缘。在边缘处,平面可能暴露在空气中。由于极性相反的电压在电路板边缘彼此靠近,这些反向电压可能导致电场应力,进而引发沿边缘的空气击穿。