ZHDA166 June   2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2通过电路板设计技术增强 EMC 性能
    1. 2.1  引脚 1 和引脚 16 上的高频去耦电容器
    2. 2.2  电容器组及相对布局
    3. 2.3  电源轨上的铁氧体磁珠 π 型滤波器
    4. 2.4  铁氧体磁珠下方的隔离铜岛 (KOZ)
    5. 2.5  CAN/RS-485 电缆上的共模扼流圈(ISOW3080 和 ISOW1050 器件)
    6. 2.6  隔离岛后侧电容器
    7. 2.7  I/O 走线上的串联电阻器或低通滤波器
    8. 2.8  GND1 与 GND2 之间的 Y 型电容器(安全关键型)
    9. 2.9  层间电容器(隔离区域中的基板电容器)
    10. 2.10 VDD 输入轨上的 100µF 大容量电容器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

GND1 与 GND2 之间的 Y 型电容器(安全关键型)

ISOW DC-DC 转换器会产生共模 (CM) 开关电流,该电流通过寄生电容 (≅ 2pF) 流过隔离栅。如果没有受控的返回路径,此共模电流将:

  • 从 GND1 依次流经 PCB 电源平面 → 电缆和连接器 → 产生辐射(发射性能差)
  • 耦合到板外电路,导致抗扰失效(抗扰度差)

安全级 Y 型电容器跨接于 GND1 和 GND2 之间,为共模电流提供短且受控的本地返回路径。Y 型电容器桥接隔离栅。Y 型电容器必须采用经过 IEC 60384-14 标准认证的安全级元件。切勿在隔离栅上使用标准多层陶瓷电容器 (MLCC),因为这些电容器未经安全认证。Y 型电容器的一些示例包括 P101AA102M250 (1nF) 和 P101AA102M250 (4.7nF)(请参阅参考资料)。