ZHDA166 June 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441
适当的电容器堆叠可在宽频带内保持低阻抗:
正确顺序为:从容值最小到最大,距离被测器件 (DUT) 最近到最远:
请参考图 2-1 中电容组 [(C27、C25、C22)和(C28、C29、C30)] 的布局。顺序至关重要,因为电容与 IC 之间每增加 1mm PCB 走线,就会增加约 1nH 串联电感。如果将大容量的 10µF 电容器放置在离 IC 最近的位置,而将小容量的 100nF 电容器放置在离 IC 最远的位置,则会颠倒阻抗曲线,导致高频噪声分流效果不佳。对于要求更低电源纹波的应用场景,将大容量电容器从标准的 10µF 增大到 22µF 或 47µF 有助于改善电源纹波。