ISOW1050
- 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
- 支持经典 CAN:1Mbps
- 针对 CAN FD 进行了优化:2Mbps 和 5Mbps
- 集成式低噪声直流/直流转换器
- 符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
- 高效率输出功率
- 效率(CAN 状态 = 显性;总线负载 = 50Ω):41%
- 隔离式输出电压精度:± 5%
- 独立逻辑电源 (VDDL),适用于 ISOW1050V 型号
- 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
- 电源转换器电源 (VDD1):4.5V 至 5.5V
- 支持故障保护的 CAN FD 收发器
- 直流总线故障保护电压:±58V
- 接收器共模输入电压:±12V
- 最大环路延迟:210ns
- 可实现增强型隔离
- 高 CMTI:200kV/µs(典型值)
- 具有以 GND2 为基准的高 ESD 总线保护
- HBM ESD:±12kV
- IEC 61000-4-2 接触放电:±7kV
- 工作温度范围:-55°C 至 125°C
- 电流限值和热关断
- 16 引脚宽体 SOIC 封装
- 安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1-2011 认证
ISOW1050 器件是一款隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式 DC-DC 转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上使用。
该器件支持传统 CAN 和 CAN 灵活数据 (FD) 网络,数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps)。该器件提供 ±58V 直流总线故障保护功能和 ±12V 共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、TUV 和 CQC 的增强型隔离要求。这些器件的总线引脚在没有 TVS 二极管的情况下可承受高达 7kV 的 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD),在使用 TVS 二极管的情况下可承受高达 15kV。
ISOW1050 器件可在 4.5V 至 5.5V 的单电源电压下工作。该器件支持 -55°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 16 引脚 DWE(兼容 SOIC-16 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。
ISOW1050 包含热关断 (TSD) 和 TXD 显性超时 (DTO) 等保护功能。ISOW1050 具有两个型号。ISOW1050V 具有额外的 VDDL 引脚来为信号隔离裸片供电。如果 MCU 逻辑引脚与电源转换器的电源位于不同的电源轨上,则 VDDL 引脚可以与 MCU 逻辑共享同一电源,而无需使用电平移位器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOW1050DWEEVM — ISOW1050 评估模块
ISOW1050(V) 系列器件是电隔离 CAN 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的 ISOW1050(V) 系列任何器件型号进行评估。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。