ZHDA166 June   2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2通过电路板设计技术增强 EMC 性能
    1. 2.1  引脚 1 和引脚 16 上的高频去耦电容器
    2. 2.2  电容器组及相对布局
    3. 2.3  电源轨上的铁氧体磁珠 π 型滤波器
    4. 2.4  铁氧体磁珠下方的隔离铜岛 (KOZ)
    5. 2.5  CAN/RS-485 电缆上的共模扼流圈(ISOW3080 和 ISOW1050 器件)
    6. 2.6  隔离岛后侧电容器
    7. 2.7  I/O 走线上的串联电阻器或低通滤波器
    8. 2.8  GND1 与 GND2 之间的 Y 型电容器(安全关键型)
    9. 2.9  层间电容器(隔离区域中的基板电容器)
    10. 2.10 VDD 输入轨上的 100µF 大容量电容器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

I/O 走线上的串联电阻器或低通滤波器

I/O 走线上的快速数字边沿携带高达数百 MHz 的显著谐波能量,具体取决于数据速率。当这些线路连接到板外连接器或电缆时,会直接产生辐射。串联电阻器可限制边沿转换率,降低谐波幅值。电阻-电容 (RC) 或电感-电容 (LC) 低通滤波器可提供明确的截止频率。有多种方法可控制走线发射。

  • 串联电阻器(≅ 1KΩ | 图 2-1 中的 R22、R23):减缓边沿上升时间;降低高于信号频率的谐波幅值。由于没有专用的并联电容,该方案没有明确的截止频率。
  • RC 低通滤波器:在 1kΩ 电阻器之后,在信号线与 GND 之间添加一个小电容器 (≅ 100pF),即可构成低通滤波器。若在更低的数据速率下工作,可进一步增大电容值。
    • FC = 1 / (2π × R × C)
  • 铁氧体磁珠 + 电容器:用铁氧体磁珠替代串联电阻器,并搭配对地电容器,可在每条 I/O 线上提供完整的高抑制低通滤波器。
    • 在信号频率 (≤ 10Mbps) 下:铁氧体相当于一个小电阻器 (≅ 0.5Ω DC)
    • 在开关转换器频率 (≅ 60MHz) 下:铁氧体呈现 > 1kΩ 的阻抗,远优于固定电阻器