产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 848, 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 848, 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Type Digital isolator
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 具有出色发射性能的集成式直流/直流转换器。
  • 辐射经过优化,符合 2 层板上的 CISPR 32 标准
  • 低输出波纹:30mV
  • 高效率输出功率
    • 可选隔离式输出电压为 3.3V 或 5V
    • 最大负载时的效率:42.5%
    • 输出功率最高可达 0.55W
    • VISO 精度为 10%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
  • 低传播延迟:7.3ns(典型值)
  • ISOW644xV 中用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
  • 高 CMTI:200kV/µs(典型值)
  • 过压容限输入
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz,3.3V 时为 20.8MHz
  • 扩展温度范围:–55°C 至 125°C
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 具有出色发射性能的集成式直流/直流转换器。
  • 辐射经过优化,符合 2 层板上的 CISPR 32 标准
  • 低输出波纹:30mV
  • 高效率输出功率
    • 可选隔离式输出电压为 3.3V 或 5V
    • 最大负载时的效率:42.5%
    • 输出功率最高可达 0.55W
    • VISO 精度为 10%
    • 5V 至 5V:最大可用负载电流 = 110mA
    • 5V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 140mA
    • 3.3V 至 3.3V:最大可用负载电流 = 60mA
  • 低传播延迟:7.3ns(典型值)
  • ISOW644xV 中用于通道隔离器和电源转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
  • 高 CMTI:200kV/µs(典型值)
  • 过压容限输入
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz,3.3V 时为 20.8MHz
  • 扩展温度范围:–55°C 至 125°C
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证

ISOW644x 器件是具有集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,辐射性能出色且基于 ISOW6441DWEEVM 完成了测试。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

电源转换器的高效率有助于在 –55°C 至 125°C 的宽工作环境温度范围内运行。ISOW644x 在设计时考虑了增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。

ISOW644x 系列器件提供高电磁抗扰度,同时隔离 CMOS 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。四通道 ISOW644x 器件有两种可订购的配置,器件型号的最后一位数字表示反向通道的数量。例如,ISOW6441 器件有 3 个正向通道和 1 个反向通道,而 ISOW6442 器件将有 2 个正向通道和 2 个反向通道。如果输入信号丢失,则不带 F 后缀的 ISOW644x 器件默认输出高电平,带有 F 后缀的 ISOW644x 器件默认输出低电平。ISOW644xV 可在 VDDL 和 VDD 引脚上使用不同的电源电压运行。这些器件在 VDDL 引脚上支持 2.25V 至 5.5V 逻辑电源,可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。

ISOW644x 器件是具有集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,辐射性能出色且基于 ISOW6441DWEEVM 完成了测试。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。

电源转换器的高效率有助于在 –55°C 至 125°C 的宽工作环境温度范围内运行。ISOW644x 在设计时考虑了增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。

ISOW644x 系列器件提供高电磁抗扰度,同时隔离 CMOS 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。四通道 ISOW644x 器件有两种可订购的配置,器件型号的最后一位数字表示反向通道的数量。例如,ISOW6441 器件有 3 个正向通道和 1 个反向通道,而 ISOW6442 器件将有 2 个正向通道和 2 个反向通道。如果输入信号丢失,则不带 F 后缀的 ISOW644x 器件默认输出高电平,带有 F 后缀的 ISOW644x 器件默认输出低电平。ISOW644xV 可在 VDDL 和 VDD 引脚上使用不同的电源电压运行。这些器件在 VDDL 引脚上支持 2.25V 至 5.5V 逻辑电源,可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOW644x 带有集成式直流/直流转换器、EMC 性能优异的增强型四通道数字 隔离器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-1
应用手册 过压耐受数字隔离器实现简化且稳健的系统设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-11
产品概述 使用集成电源隔离器优化电路板设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-22
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) 2026-9-29
应用手册 EMC 合规性报告:采用集成电源的隔离器的 CISPR 与 IEC 测 试结果 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-16
应用手册 TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
产品概述 利用过压容限输入消除数字隔离器中的反向供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25
应用手册 优化隔离设计中的 EMC:符合 CISPR 和 IEC 的 10 种 PCB 技 术 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-24
应用简报 TI 采用集成电源的新款信号隔离器可实现超低的辐射发射 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和设计方案简介 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26
白皮书 交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC 61800-5-1 安全标准 2026-5-20
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026-5-12
应用手册 利用集成电源与数字隔离设计提升设计性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-11
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
应用手册 使用 ISOW6441 轻松通过 CISPR 32 B 类辐射发射标准 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-12
产品概述 使用过压容限输入来保护数字隔离器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-29
产品概述 TI DLP® WUXGA 和 4K+ 高清显示芯片组 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-24
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021-11-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 评估模块

ISOW644x 系列器件是集成高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,其辐射性能达到业界领先水平。集成式 DC/DC 转换器提供高达 550mW 的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的 ISOW644x 系列任何四通道器件型号进行评估。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISOW6441 IBIS Model

SLLM533.ZIP (42 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频