产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type RS-485
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 数据速率
    • ISOW3080 和 ISOW3080P:500kbps
    • ISOW3086 和 ISOW3086P:12Mbps
  • 集成低辐射性能业界领先的直流/直流转换器
    • 符合 CISPR 32 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
  • 高效率输出功率
    • 典型效率:41.5%
    • VISOOUT 精度:±10%
  • 用于 RS-485 和直流/直流转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • ISOW3080 和 ISOW3086 在 3.3V VISOOUT 电压下具有 RS485 兼容性。
  • ISOW3080P 与 ISOW3086P 在 VISOOUT 为 5V 时兼容 PROFIBUS 总线。
  • 高性能且具有集成保护功能

    • 开路、短路和空闲总线失效防护
    • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
    • 上电和断电无干扰
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 ESD 总线保护
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
  • 工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 电流限值和热关断
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
  • 数据速率
    • ISOW3080 和 ISOW3080P:500kbps
    • ISOW3086 和 ISOW3086P:12Mbps
  • 集成低辐射性能业界领先的直流/直流转换器
    • 符合 CISPR 32 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
  • 高效率输出功率
    • 典型效率:41.5%
    • VISOOUT 精度:±10%
  • 用于 RS-485 和直流/直流转换器的独立电源
    • 逻辑电源 (VDDL):2.25V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • ISOW3080 和 ISOW3086 在 3.3V VISOOUT 电压下具有 RS485 兼容性。
  • ISOW3080P 与 ISOW3086P 在 VISOOUT 为 5V 时兼容 PROFIBUS 总线。
  • 高性能且具有集成保护功能

    • 开路、短路和空闲总线失效防护
    • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
    • 上电和断电无干扰
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 ESD 总线保护
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
  • 工作温度范围:-55°C 至 125°C
  • 电流限值和热关断
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证

ISOW308x 器件是隔离式 RS-485/RS-422 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上使用。

提供了两个数据速率选项:ISOW3080 针对最大 500kbps 进行了优化,ISOW3086 则设计用于最大 12Mbps 的数据速率。除了电源去耦电容器外,这些器件不需要任何其他外部元件即可实现隔离式 RS-485 端口。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、TUV 和 CQC 的增强型和基础型隔离要求。这些器件的总线引脚可承受高达 16kV 的 HBM 应力。

ISOW308x 通过将 VDDL 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源电压下运行。如果需要较低的逻辑电平,可以分离 2.25V 至 5.5V 的逻辑电源 (VDDL),使其独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。这些器件支持从 -55°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 16 引脚 DWE(兼容 SOIC-16 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。

ISOW308x 器件是隔离式 RS-485/RS-422 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上使用。

提供了两个数据速率选项:ISOW3080 针对最大 500kbps 进行了优化,ISOW3086 则设计用于最大 12Mbps 的数据速率。除了电源去耦电容器外,这些器件不需要任何其他外部元件即可实现隔离式 RS-485 端口。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。信号和电源路径均按照 UL1577 进行 5kVRMS 隔离,并符合 VDE、TUV 和 CQC 的增强型和基础型隔离要求。这些器件的总线引脚可承受高达 16kV 的 HBM 应力。

ISOW308x 通过将 VDDL 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源电压下运行。如果需要较低的逻辑电平,可以分离 2.25V 至 5.5V 的逻辑电源 (VDDL),使其独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。这些器件支持从 -55°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围,并采用 16 引脚 DWE(兼容 SOIC-16 封装尺寸),可提供最小 8mm 的爬电距离和间隙。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 ISOW3086 预发布 具有集成电源的 12Mbps 全双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 Drop-in replacement with higher data rate, 12-Mbps to the compared device.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOW308x 具有集成直流/直流转换器的高抗扰度 EMC 隔离式 RS-485/RS-422 收 发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-13
产品概述 使用集成电源隔离器优化电路板设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-22
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) 2026-9-29
应用手册 EMC 合规性报告:采用集成电源的隔离器的 CISPR 与 IEC 测 试结果 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-16
应用手册 TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8
产品概述 利用过压容限输入消除数字隔离器中的反向供电 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25
应用手册 优化隔离设计中的 EMC:符合 CISPR 和 IEC 的 10 种 PCB 技 术 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-24
应用简报 TI 采用集成电源的新款信号隔离器可实现超低的辐射发射 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和设计方案简介 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26
白皮书 交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC 61800-5-1 安全标准 2026-5-20
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026-5-12
应用手册 利用集成电源与数字隔离设计提升设计性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-11
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021-11-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 评估模块

ISOW308x(P) 系列器件是电隔离 RS-485/RS-422 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。EVM 支持评估 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 中 ISOW308x 和 ISOW308xP 系列的任何器件型号。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频