ZHDA081 March 2026 AM13E23019
AM13E230x 引导加载程序可通过软件应用程序调用或使用 GPIO 引脚通过硬件调用。默认情况下,器件引导 ROM 会配置引脚 PA6,以便通过硬件调用引导加载程序 (BSL)。如果使用此方法调用 BSL,在器件结束复位时需要使用 10kΩ 电阻器下拉该信号。要调用 BSL,需要将此信号驱动为高电平。
在 AM13E230x LaunchPad 上,此功能使用一个简单的按钮电路来实现: