ZHDA081 March 2026 AM13E23019
一组特定的 GPIO 引脚包括用于将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒的额外唤醒逻辑。在 SHUTDOWN 模式下,会禁用器件的整个稳压内核电源,器件只能从这些可唤醒的 I/O 中唤醒。有关配置 SHUTDOWN 模式唤醒逻辑的更多信息,请参阅《技术参考手册》中的 SHUTDOWN 模式唤醒逻辑一节。
在 AM13E230x MCU 上,以下 GPIO 能够将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒:
| 唤醒引脚编号 | GPIO 编号 |
|---|---|
| WAKEUP0 | GPIO0 |
| WAKEUP1 | GPIO45 |
| WAKEUP2 | GPIO70 |
| WAKEUP3 | GPIO2 |
| WAKEUP4 | GPIO37 |
| WAKEUP5 | GPIO33 |
| WAKEUP6 | GPIO50 |
| WAKEUP7 | GPIO51 |
有关特定封装的引脚分配,请参阅器件特定数据表。