ZHDA081 March 2026 AM13E23019
设置 PCB 布局图后,第一步(也是最重要的一步)是确定 AM13E230x MCU 的位置。封装方向应可优化布线,并确保 MCU 与外部连接之间的迹线可以保持短而直。如果方便,可以将 MCU 器件以 45 度角放置(例如 AM13E230x LaunchPad 上的放置方式),以使器件引脚与信号迹线连接对齐。
设置 MCU 器件后,要放置的下一个最关键元件是晶体/振荡器。有关实现的完整详细信息及示例,请参阅本文档的节 2.8一节。
接下来,应放置器件电源引脚的去耦电容器。这些电容器必须尽可能靠近各自的引脚放置,以降低噪声并确保器件电源网络的稳定性。距离电源引脚超过一英寸的去耦电容器性能较差。不过,大容量电容器可放置在离 MCU 相对较远的位置,而不会对其性能产生重大影响。有关实现的完整详细信息及示例,请参阅本文档的节 2.6.2一节。
在电源轨去耦之后,应放置和布线调试接头/电路和复位逻辑。