AM13E230x 数据表提供了有关器件正常可靠运行的建议和最大条件的大量详细信息。以下几点详细说明了在使用 AM13E230x 器件时需要注意的最重要事项:
- GPIO 输入电压不能大于 VDD+0.3V 或小于 VSS-0.3V
- 模拟输入电压不能大于 VDDA+0.3V 或小于 VSSA-0.3V
- 对于所有数字和模拟输入引脚,输入钳位电流不应高于 20mA 或低于 -20mA。
- 每个引脚的连续钳位电流为 +/-2mA。但是,请勿在此条件下连续工作,因为 VDD/VDDA 电压可能会在内部上升并影响其他电气规格。
- 在 AM13E230x 器件上电并启动之前可能被加电的任何信号/IO 都应该受到电流限制和保护,这样这些信号才不会超过数据表中列出的规格。
- 为了消除器件损坏的风险,可能需要使用 3.3V 供电的运算放大器、控向二极管或串联电阻或这三者的任意组合。