ZHDA081 March 2026 AM13E23019
UNICOMM 实例选择必须考虑外设所需的特性。下表比较了 AM13E230x 器件上提供的两种 UNICOMM UART 类型。
| UNICOMM 实例 | UART 类型 | 特性 |
|---|---|---|
| UC0、UC1、UC3、UC4 | 基本 UART | 包含对 ISO7816 智能卡标准的额外支持 |
| UC2、UC5 | 基本+ UART | 包含对 LIN(本地互连网络)的额外支持 |
如果需要 LIN 功能,必须为该外设配置分配 UC2 或 UC5。如果应用可以接受典型 UART,可以使用任何 UCx 实例。