ZHDA081 March 2026 AM13E23019
建议使用单个分立式 3.3V 电源为 AM13E230x MCU 提供所需电源。
AM13E230x LaunchPad 和 controlSOM 设计都集成了单个 LDO 稳压器,用于 3.3V VDD/VDDA 电源轨。EVM 设计中实现了一个 TLV75733 1A、低 IQ、高精度 LDO。建议使用这款小尺寸稳压器为 AM13E230x 内核、I/O 和外设供电,因为它具有较小的 PCB 尺寸且可提供高达 1A 的电流。TLV757P 系列 LDO 提供了其他电流输出选项,如果 PCB 系统具有较小的负载要求,可以探索这些产品。
在实际中,只要满足以下最低要求,就可以使用任何 3.3V LDO 为 AM13E230x 供电:
AM13E230x MCU 预计消耗最大 250mA 的电流。额外的 50mA 允许使用同一 LDO 为其他板载器件供电。
可搭配使用多个 DC-DC 稳压器来满足这些要求和最大功耗。AM13E230x controlSOM 上的 TLV75733 实现方案如下所示:
图 2-6 AM13E230x controlSOM LDO 实现方案ENABLE 引脚可由其他系统电源时序要求或来自上游稳压器的电源正常信号驱动。在 controlSOM 上,可利用 15W 电力输送握手电路的输出来启用 LDO。