ZHDA081 March 2026 AM13E23019
如 GPIO 一节所述,每个外设信号都被多路复用到多个 GPIO 引脚,以简化 AM13E230x 系统的设计和布局过程,并在 IO 配置上实现更大的灵活性。
为了将信号从 GPIO 路由到任何不同的外设模块(例如 ADC、eCAP、MCPWM 和外部中断),该器件有一个输入交叉开关 (XBAR) 系统。输入 XBAR 可以访问每个 GPIO,并可将每个信号路由到任何(或多个)外设模块。输入 XBAR 实现了将一个外设的输出路由到另一个外设的功能。
AM13E230x MCU 还有一个 GPIO 输出 XBAR,它从器件内部获取信号并将其输出到任何 GPIO。
PWM XBAR 负责将任何引脚的信号路由到 MCPWM 模块。
可以使用 SysConfig 工具配置 XBAR。