ZHDA008 December 2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320
节 2.3示出了 AOL、AOL × β 以及 1/β 幅度和相位曲线可用于求出相位裕度并确认电路是否稳定。AOL 和 1/β 曲线还可于通过接近率 (ROC) 测试确认稳定运行。通常,相位裕度测试是检查稳定性的更好方法,因为该测试会通过数值指示电路的稳定性。例如,45° 的相位裕度是可以接受的,但 60°更稳定,并且有处理差异的空间。接近速率测试实际上只能判断电路是否稳定,而不能指示电路的稳定性。尽管如此,测试还是很有用,因为工程师可以通过图形检查立即验证问题所在的位置。此外,接近速率测试可让您深入了解需要进行调整以解决稳定性问题的项目。
接近速率测试检查 AOL 的斜率及项目相交处的 1/β 曲线。如果斜率差的幅度等于 20dB/十倍频程,则电路是稳定的(参见图 2-11)。如果 ROC ≥ 40dB,电路不稳定。当 ROC 在 20dB/十倍频程和 40dB/十倍频程之间时,电路略微稳定。图 2-11 示出了一个不稳定示例,该示例具有 40dB 的接近速率,而图 2-12 示出了一个稳定示例,该示例具有 20dB 的接近速率。图 2-11 的接近速率的计算公式为 ROC = |Slope(AOL) – Slope(1/β) = |(–20dB/dec) – (+20dB/dec)| = 40dB/dec。图 2-12 的接近速率的计算公式为 ROC = |Slope(AOL) – Slope(1/β) = |(–20dB/dec) – (0dB/dec)| = 20dB/dec。