ZHDA008 December   2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 解释不稳定性的简单类比
    2. 1.2 可能存在稳定性问题的电路
    3. 1.3 基于数据表图的简单稳定性校正
    4. 1.4 实验室工具及测量简介
  5. 2运算放大器的稳定性理论
    1. 2.1 极点及零点
    2. 2.2 运算放大器型号稳定性验证的要求
    3. 2.3 基于控制环路型号的稳定性定义
    4. 2.4 基于 AOL 及 1/β 绘制环路增益图形
    5. 2.5 闭合稳定性测试速率
    6. 2.6 间接(无创)稳定性测试
  6. 3开环稳定性测试仿真
    1. 3.1 以错误的方式断开循环
    2. 3.2 使用 LC 测试电路来断开环路
    3. 3.3 差分环路断路测试
  7. 4电容负载的稳定性校正
    1. 4.1 隔离电阻器 (RISO) 方法
    2. 4.2 双反馈方法
      1. 4.2.1 RISO 具有 RL 的双反馈
      2. 4.2.2 采用 RFX 方法的双反馈
    3. 4.3 用于补偿功率放大器及基准驱动的缓冲器电路
    4. 4.4 用于稳定性补偿的噪声增益
    5. 4.5 反馈电容器 (CF) 电容负载补偿
  8. 5反相节点上电容的稳定性校正
    1. 5.1 由于 1/β 内为零造成的输入电容不稳定性
    2. 5.2 反馈电容器可以解决反相节点上电容的稳定性问题
    3. 5.3 最小、平衡及最大反馈电容
    4. 5.4 互阻抗案例
  9. 6复杂开环及闭环输出阻抗
    1. 6.1 将开环输出阻抗转换成闭环输出阻抗
    2. 6.2 开环及闭环型号测试
    3. 6.3 由于复数输出阻抗的谐振而导致不稳定
    4. 6.4 内部运算放大器拓扑对输出阻抗及频率间的影响
    5. 6.5 影响输出阻抗的其他因素
  10. 7AOL 对稳定性的影响
    1. 7.1 AOL 次级极点及零点
    2. 7.2 对 AOL 次级极点与零点以及输入电容进行建模
    3. 7.3 解补偿运算放大器及稳定性
    4. 7.4 闭环增益对稳定性的影响
  11. 8稳定性分析中的常见问题
  12. 9参考资料

基于 AOL 及 1/β 绘制环路增益图形

AOL 曲线在运算放大器数据表中指定,1/β 曲线可近似为放大器的闭环增益。环路增益 (AOL × β) 曲线可以通过从 AOL 曲线中减去 1/β 曲线来推导得出。允许进行环路增益计算的数学证明使用对数定律(请参阅方程式 13 和方程式 14)。对数定律适用,因为我们的幅度曲线通常以分贝为单位,分贝为对数。将对数定律应用于环路增益显示,环路增益可以计算为 AOL(dB) – 1/β(dB),请参阅方程式 15和方程式 16。图 2-9 提供了环路增益计算的图形示例。在低频时,AOL 为 120dB、1/β 为 20dB,因此通过计算可知:AOL × β(dB) = AOL(dB) – 1/β(dB) = 120dB – 20dB = 100dB。对于 AOL = 1/β 的频率,环路增益为 0dB,符合预期 (AOL × β(dB) = AOL(dB) – 1/β(dB) = 20dB – 20dB = 0dB)。环路增益相位也可以采用相同的方法(请参阅图 2-10)。

方程式 13. log ⁡ A × B = log ⁡ A + log ⁡ B
方程式 14. log ⁡ A = - log ⁡ 1 A
方程式 15. 20 log ⁡ A O L β = 20 log ⁡ A O L - 20 log ⁡ 1 β
方程式 16. A O L β d B = A O L ( d B ) - 1 β ( d B )
OPA187 OPA202 OPA320 OPA192 以图形方式给出 AOL 和 1/β 时找到 AOL ×β 幅度图 2-9 以图形方式给出 AOL 和 1/β 时找到 AOL ×β 幅度
OPA187 OPA202 OPA320 OPA192 以图形方式找到 AOL × β 相位(给定 AOL 和 1/β)图 2-10 以图形方式找到 AOL × β 相位(给定 AOL 和 1/β)