ZHDA008 December 2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320
了解极点及零点是解决运算放大器稳定性问题所需的关键技能。极点是传递函数分母中 s 域方程的根,零点是分子的根(参见方程式 1)。图 2-1 显示了具有单极点的传递函数的波特图。在极点频率下,幅度图比 DC 值 (GDC) 低 3dB。在极点频率之后,增益会以 20dB/十倍频程的速度降低。在极点频率下,相位图从直流相位下降 45°。相移从极点之前大约一个十倍频程开始,到极点频率之后大约一个十倍频程结束,总相移为 –90°。相移以每十倍频程 45° 的速率降低,从大约 fP/10 降至 fP × 10。方程式 2 显示了具有单极点的系统的复数传递函数。方程式 3 示出了以 V/V 为单位的传递函数增益幅度,并且方程式 4 示出了相移。
图 2-2 显示了具有单个零点的传递函数的波特图。在零点频率下,幅度图比直流值高 3dB。在零点频率之后,增益以 20dB/十倍频程的幅度增加。在零点频率下,相位图已从直流相位增加 45°。相移从极点之前大约一个十倍频程开始,到极点频率之后大约一个十倍频程结束,总相移为 +90°。相移以 45° 每十倍频程的速率增加,从大约 fZ/10 增加到 fZ × 10。方程式 5 显示了具有单个零点的系统的复数传递函数。方程式 6 示出了以 V/V 为单位的传递函数增益幅度,并且方程式 4 示出了相移。