ZHDA008 December   2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 解释不稳定性的简单类比
    2. 1.2 可能存在稳定性问题的电路
    3. 1.3 基于数据表图的简单稳定性校正
    4. 1.4 实验室工具及测量简介
  5. 2运算放大器的稳定性理论
    1. 2.1 极点及零点
    2. 2.2 运算放大器型号稳定性验证的要求
    3. 2.3 基于控制环路型号的稳定性定义
    4. 2.4 基于 AOL 及 1/β 绘制环路增益图形
    5. 2.5 闭合稳定性测试速率
    6. 2.6 间接(无创)稳定性测试
  6. 3开环稳定性测试仿真
    1. 3.1 以错误的方式断开循环
    2. 3.2 使用 LC 测试电路来断开环路
    3. 3.3 差分环路断路测试
  7. 4电容负载的稳定性校正
    1. 4.1 隔离电阻器 (RISO) 方法
    2. 4.2 双反馈方法
      1. 4.2.1 RISO 具有 RL 的双反馈
      2. 4.2.2 采用 RFX 方法的双反馈
    3. 4.3 用于补偿功率放大器及基准驱动的缓冲器电路
    4. 4.4 用于稳定性补偿的噪声增益
    5. 4.5 反馈电容器 (CF) 电容负载补偿
  8. 5反相节点上电容的稳定性校正
    1. 5.1 由于 1/β 内为零造成的输入电容不稳定性
    2. 5.2 反馈电容器可以解决反相节点上电容的稳定性问题
    3. 5.3 最小、平衡及最大反馈电容
    4. 5.4 互阻抗案例
  9. 6复杂开环及闭环输出阻抗
    1. 6.1 将开环输出阻抗转换成闭环输出阻抗
    2. 6.2 开环及闭环型号测试
    3. 6.3 由于复数输出阻抗的谐振而导致不稳定
    4. 6.4 内部运算放大器拓扑对输出阻抗及频率间的影响
    5. 6.5 影响输出阻抗的其他因素
  10. 7AOL 对稳定性的影响
    1. 7.1 AOL 次级极点及零点
    2. 7.2 对 AOL 次级极点与零点以及输入电容进行建模
    3. 7.3 解补偿运算放大器及稳定性
    4. 7.4 闭环增益对稳定性的影响
  11. 8稳定性分析中的常见问题
  12. 9参考资料

解补偿运算放大器及稳定性

一些运算放大器在单位增益下不稳定。也就是说,如果在缓冲器配置 (G = 1V/V) 中进行配置,则运算放大器会振荡。低增益下出现这种不稳定的原因是,AOL 中有一个低于单位增益带宽的第二极点。第二极点位于内部,其行为方式与电容负载引入的第二极点相同(参见隔离电阻器 (RISO) 方法)。这些类型的放大器称为解补偿放大器,因为这些放大器缺乏实现单位增益稳定性所需的内部补偿。开发解补偿运算放大器的原因是这些运算放大器具有比带有等效功耗的同类补偿放大器更高的增益带宽积。因此,解补偿放大器通常是带宽超过 50MHz 的高速放大器。

图 7-8 示出了典型解补偿放大器 (OPA892) 的开环响应。第二极约位于 200MHz。OPA892 的最小增益要求是 10V/V (20dB)。通过检查 AOL 曲线可以了解稳定性要求。在此示例中,1V/V 增益的接近速率为 40dB/十倍频程,而 10V/V 的接近速率为 20dB/十倍频程。

OPA187 OPA202 OPA320 OPA192 解补偿运算放大器示例的开环响应 (OPA892)图 7-8 解补偿运算放大器示例的开环响应 (OPA892)