ZHDA008 December 2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320
图 7-6 显示了一个运算放大器型号,该型号涵盖 OPA320 的输入电容、直流 AOL、主极点、次级极点和输出阻抗。请注意,在不同滤波器级之间使用增益为 1V/V 的电压控制电压源,以使各级相互隔离。DC AOL 是根据数据表信息使用方程式 93 计算的。主极点频率用方程式 94 计算,电阻用方程式 95 计算。通过查看数据表 AOL 图中的相位响应来计算次级极点频率(请参阅图 7-1)。请记住,极点会导致相位在极点前大约十倍频程开始漂移,在极点后十倍频程停止漂移。检查图 7-1 表明,相位开始在大约 2.5MHz 处发生偏移,因此极点位于大约 25MHz 处。方程式 96 选择第二个极点的元件。OPA320 的输出阻抗是整个频率范围内的平坦 90Ω,因此可以对型号使用简单的 90Ω。
图 7-7 示出了图 7-6 的开环响应。请注意,主极点会引入 90°相移,第二个极点会在单位增益带宽附近引入额外的相移。该型号实际上是一个近似值,因为实际器件在高频下具有多个极点和一个零点,但并未发布有关极点和零点的具体细节。最终,使用已发布的型号会更好,因为这些型号可以准确地对这些次要效应进行建模。但是,在型号不可用的情况下,可以使用这种方法。