ZHDA008 December   2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 解释不稳定性的简单类比
    2. 1.2 可能存在稳定性问题的电路
    3. 1.3 基于数据表图的简单稳定性校正
    4. 1.4 实验室工具及测量简介
  5. 2运算放大器的稳定性理论
    1. 2.1 极点及零点
    2. 2.2 运算放大器型号稳定性验证的要求
    3. 2.3 基于控制环路型号的稳定性定义
    4. 2.4 基于 AOL 及 1/β 绘制环路增益图形
    5. 2.5 闭合稳定性测试速率
    6. 2.6 间接(无创)稳定性测试
  6. 3开环稳定性测试仿真
    1. 3.1 以错误的方式断开循环
    2. 3.2 使用 LC 测试电路来断开环路
    3. 3.3 差分环路断路测试
  7. 4电容负载的稳定性校正
    1. 4.1 隔离电阻器 (RISO) 方法
    2. 4.2 双反馈方法
      1. 4.2.1 RISO 具有 RL 的双反馈
      2. 4.2.2 采用 RFX 方法的双反馈
    3. 4.3 用于补偿功率放大器及基准驱动的缓冲器电路
    4. 4.4 用于稳定性补偿的噪声增益
    5. 4.5 反馈电容器 (CF) 电容负载补偿
  8. 5反相节点上电容的稳定性校正
    1. 5.1 由于 1/β 内为零造成的输入电容不稳定性
    2. 5.2 反馈电容器可以解决反相节点上电容的稳定性问题
    3. 5.3 最小、平衡及最大反馈电容
    4. 5.4 互阻抗案例
  9. 6复杂开环及闭环输出阻抗
    1. 6.1 将开环输出阻抗转换成闭环输出阻抗
    2. 6.2 开环及闭环型号测试
    3. 6.3 由于复数输出阻抗的谐振而导致不稳定
    4. 6.4 内部运算放大器拓扑对输出阻抗及频率间的影响
    5. 6.5 影响输出阻抗的其他因素
  10. 7AOL 对稳定性的影响
    1. 7.1 AOL 次级极点及零点
    2. 7.2 对 AOL 次级极点与零点以及输入电容进行建模
    3. 7.3 解补偿运算放大器及稳定性
    4. 7.4 闭环增益对稳定性的影响
  11. 8稳定性分析中的常见问题
  12. 9参考资料

基于控制环路型号的稳定性定义

图 1-1 显示了一个简单的同相运算放大器电路,其中包含一个简单的控制系统等效图。控制图将运算放大器输入建模为反馈路径反相的加法块。整个频率范围内的开环增益建模如图 2-3 所示。运算放大器反馈网络在控制系统之中形成 β 因子。反馈因子是从输出到反相放大器节点的增益 (β = VFB / VOUT)。在本示例中,β 是简单的分压器,但在许多情况下、β 可能是更复杂的关系。通过将输入和输出信号应用于控制系统图并应用简单的代数,可以推导出闭环增益公式(请参阅方程式 10)。闭环增益公式的分母包含 AOL × β 项。该项对于稳定性分析至关重要,称为环路增益(请参阅方程式 11)。对于非常大的环路增益值,可以将闭环增益近似为 1/β。方程式 12 中的限制函数显示,当 AOL × β 远大于 1 时,可以忽略分母中的 1,并且 AOL 项抵消,从而使 ACL ≅ 1/β。将方程式 9 代入方程式 12 并应用代数可得出同相放大器熟悉的增益公式 (G = RF / RG + 1)。

OPA187 OPA202 OPA320 OPA192 运算放大器电路及等效控制系统图图 2-7 运算放大器电路及等效控制系统图
方程式 8. A O L = O p e n   L o o p   G a i n   o v e r   f r e q u e n c y
方程式 9. β = F e e d b a c k   F a c t o r = V F B V O U T = R G R G + R F
方程式 10. A C L = C l o s e d   L o o p   G a i n = A O L 1 + A O L β
方程式 11. A O L β = L o o p   G a i n
方程式 12. A C L = lim A OL β → ∞ ⁡ A O L 1 + A O L β ≅ 1 β = 1 + R F R G

闭环增益公式 (方程式 10) 可用来确定放大器的稳定性。当 ACL 的分母为零时,放大器被视为不稳定。当 AOL × β = –1 时,就会发生这种情况。将环路增益的线性值转换为分贝 (AOL×β=–1) 意味着 AOL×β(dB) 的幅度= 0dB,相移 AOL × β(phase_shift) = –180°。如果您还记得节 1.1中的类比,则不稳定性是由反馈延迟造成。–180° 相移是导致不稳定的反馈延迟。当输出实际下降时,运算放大器认为 输出上升。在任何情况下,当以分贝为单位的环路增益为 0dB 且相对于直流相位的相移为 180° 时,闭环增益变得非常大,电路不稳定。在节 2.6中,您可以看到在实验室中测量电路稳定性的一种间接方法是查找较大的增益峰值。

注: 稳定性标准:
  • 当 ACL 的分母为零时,就会出现不稳定性
  • AOL × β = –1 时分母为零
  • AOLβ = -1 时,ACL 的分母 = 0
  • 当 AOLβ(dB) = 0dB 和 AOLβ(phase_shift) = –180° 时,AOLβ = –1
  • 相移与直流相位有关

相位裕度描述了电路与不稳定性的接近程度。从数学角度来看,此描述是当 AOL × β(dB) = 0dB 时,相移 AOL × β(phase_shift) = –180° 之前的剩余相位量。例如,当 AOL × β(dB) = 0dB 时,如果相对于 DC 的相移为 170°,则相位裕度为 10°。从实际角度来看,相位裕度非常低的放大器实际上无法正常工作。较差的相位裕度会导致非常大的增益峰值,较大的过冲和振荡。在某些情况下,即使输入是直流信号,振荡也是连续的。一些工程师会考虑振荡最终稳定为可接受结果的情况。不过,略微稳定的电路会针对输入、电源或输出负载的任何变化具有较大的过冲和振荡。

注: 相位裕度的定义:
  • 相位裕度描述了电路与不稳定性的接近程度
  • 当 AOL × β(dB) = 0dB 时,相位裕度是 AOL × β(phase_shift) = –180° 之前的剩余相位,电路不稳定
  • 如果在 AOL×β(dB)= 0dB 时相移为 170°,则相位裕度为 10°
  • 在波德图上,相位裕度是 AOL 与 1/β 相交时或 AOL×β(dB)= 0dB 时相对于直流相位的相移(请参阅图 2-8)
  • 大多数运算放大器电路在直流时具有 180°的相位,因此可以直接在 0°不稳定的图中读取相位裕度(请参阅图 2-8)

如果相位裕度为零,则电路通常会持续振荡。具有低但非零相位裕度的电路具有高增益峰值、较大的过冲及非常短的稳定时间。最小相位裕度的建议因工程参考而异。TI 建议使用相位裕度 ≥ 45° 以获得良好的稳定性。对于某些电路,实现 45°相位裕度是一项挑战,因此低至 35° 的相位裕度可能是可以接受的。请记住,影响稳定性的参数(例如开环输出阻抗、开环增益和外部元件值)都具有容差,因此通常建议将相位裕度设为高于 45°,以便在各种工艺角下实现稳健设计。

注: 相位裕度一般指导:
  • TI 建议对稳定电路使用相位裕度 ≥45°
  • 45° > 相位裕度 ≥35° 被认为是略微稳定,但在某些情况下是可以接受的
  • 相位裕度 < 35°不稳定,会导致较大的过冲、增益峰值及振荡

在查看开环增益和相位图时,工程师可以通过查看 1/β 与 AOL 相交的频率处的环路增益相位来找到相位裕度。或者,也可以在环路增益幅度为 0dB (AOL × β(dB) = 0dB) 的频率下找到相位裕度。对于大多数放大器,直流环路增益相位为 180°,因此直接从图中读取相位裕度。在图 2-8 中,相位从 180°开始,当 AOL × β(dB) = 0dB 时降至 8°,因此相位裕度为 8°。

OPA187 OPA202 OPA320 OPA192 相位裕度定义图 2-8 相位裕度定义