ZHDA008 December 2025 OPA187 , OPA192 , OPA202 , OPA320
通过开环测试确定相位裕度被视为直接稳定性测试,因为环路增益相移是直接测量的或仿真的。该测试通常是确认稳定性且结果更为可靠的首选方法。然而,在闭环系统中,开环测试可能不切实际,因为断开环路以测试开环结果的能力有限。还可以通过查看运算放大器小信号阶跃中的过冲百分比来检查稳定性(请参阅图 2-13)。二阶系统的过冲百分比同相位裕度之间存在直接关系。请记住,一阶系统包含单个极点,二阶系统包含两个极点。在无源系统中,一阶系统是 RC 网络,二阶系统使用 RLC 网络。对于运算放大器电路,闭环输出阻抗的作用类似于电感器,而运算放大器负载是电容器。通过假设系统是二阶系统,尽管阶数可能更高,但针对运算放大器稳定性问题电路的响应近似值,通常可以很好地进行近似计算。图 2-14 中所示的图形可用于根据过冲百分比来确定相位裕度,该图假设系统是二阶系统。
交流增益峰值也可用作查找相位裕度的间接方法(请参阅图 2-15)。同样,这种方法假设系统是二阶系统。图 2-14 中所示的图形可用于根据过冲百分比来确定相位裕度,该图假设系统是二阶系统。图 2-16 中的图形可用于根据百分比过冲 (PO) 来确定相位裕度。或者,模拟工程师计算器是一款软件工具,允许工程师输入过冲值和交流峰值以确定相位裕度。