ZHCY180 April   2021 CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652P7 , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1. 1 内容概览
  2. 3 引言
  3. 4 设计注意事项
  4. 5 无线协议
  5. 6 Zigbee
  6. 7 Thread
  7. 8 Zigbee 和 Thread 之间的相似之处
  8. 9 Zigbee 和 Thread 之间的区别
  9. 10CHIP 项目
  10. 11结论
  11. 12参考文献
  12. 13重要声明

引言

在当今万物互联的世界中,得益于无线通信协议和自动化框架,智能家居和商业楼宇日益普遍。本文将介绍现有无线家居和商业楼宇自动化网状网络技术的相对优势。