ZHCY180 April   2021 CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652P7 , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1. 1 内容概览
  2. 3 引言
  3. 4 设计注意事项
  4. 5 无线协议
  5. 6 Zigbee
  6. 7 Thread
  7. 8 Zigbee 和 Thread 之间的相似之处
  8. 9 Zigbee 和 Thread 之间的区别
  9. 10CHIP 项目
  10. 11结论
  11. 12参考文献
  12. 13重要声明

无线协议

在缺少现有基础设施的情况下,无线网络技术比有线网络技术具备更多优势。

表 1 比较了用于家居和楼宇自动化的不同无线技术。

表 1 家居和楼宇自动化无线技术的比较
Zigbee Thread 低功耗蓝牙 Wi-Fi
频带 2.4GHz 工业科学医疗 (ISM) 2.4GHz ISM 2.4GHz ISM 2.4GHz/5GHz ISM
吞吐量 250kbps 250kbps 高达 2Mbps 高达数百 Mbps
单跳范围 多达数百米;路由器可以通过多跳扩展范围 多达数百米;路由器可以通过多跳扩展范围 最高可达数百米,支持蓝牙 5 远距离模式 几十米;可通过多个接入点进行扩展
电池类型和寿命 纽扣电池使用数年 只需一颗纽扣电池便可运行数年 只需一颗纽扣电池便可运行数年 使用 AAA/AA 电池可运行数年
拓扑 网状 网状 点对点,网状 星型;正在进行标准化的部分网状网络
流量标准 本地设备到设备,多对一和一对多 设备到设备和设备到云 最适合于设备到智能手机的方式 设备到云
协议层级 网络和应用 以互联网协议 (IP) 标准为基础的网络 网络和应用 以 IP 标准为基础的网络
认证计划和互操作性 最终产品认证 栈认证 栈认证 数据链路层和一些上层栈认证
安全性 通过安装代码进行全网加密和身份验证 具有数据报传输层安全性 (DTLS) 的基于密码的身份验证 用于密钥生成和交换的非对称加密,连接成对密钥 基于密码和证书的身份验证,支持所有基于 IP 的安全标准
IP 连接和支持 需要网关来执行 IP 地址转换 原生 IPv6 网络 需要网关来执行 IP 地址转换 原生