ZHCY180 April 2021 CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652P7 , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
Zigbee 协议是基于电气和电子工程师协会 (IEEE) 802.15.4 标准的一种无线个人区域网状网络协议,由 Zigbee 联盟负责维护,以确保各版本 Zigbee Pro 规范之间的连续性并对设备进行认证。
Zigbee 网络首先要具有初始的协调器设备,用来充当网络决策的仲裁器。在网络形成后,可以引入路由器或终端设备来处理网状网络内数据包的转发和路由。终端设备连接到初始协调器或路由器,并不为 Zigbee 网络提供路由功能。可以将终端设备配置为长时间休眠以节省电池电量。
德州仪器 (TI) SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 采用经认证的 Zigbee 协议实现方案,即 Z-Stack™ 软件。