ZHCY158D January 2021 – May 2026 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1050 , ISOW1412 , ISOW3080 , ISOW6441 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
本文将概述电隔离,解释高压系统的常用隔离方法,并展示德州仪器 (TI) 隔离集成电路 (IC) 如何帮助设计人员可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
| 1 什么是电隔离? | 电隔离引入了电气隔板,可阻止电流在系统的两个或多个器件之间流动。隔离信号和电源可保护人员和设备,并遵守行业和国际标准。 |
| 2 高电压电隔离问题 | 和方法 了解构建隔离栅时的主要考虑因素,例如额定电压、间距尺寸、共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和电磁干扰 (EMI)。 |
| 3 可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本 | 得益于 TI 在电容和磁隔离、封装开发和工艺技术方面的进步,可以跨工业和汽车系统(例如电动汽车 (EV)、电网基础设施、工厂自动化和电机驱动器)的隔离栅安全可靠地提供电源和传输高速信号。 |