ZHCY158D January 2021 – May 2026 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1050 , ISOW1412 , ISOW3080 , ISOW6441 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
在工业和汽车应用中,隔离通过保护低电压电路免受高电压故障影响和通过中断接地回路来保持信号完整性,从而实现不同电压域之间的通信。对于可用于隔离的不同电介质材料,TI 电容隔离器中所使用 SiO2 电介质的使用寿命在业内位居前列,而且它可在不同湿度和温度下保持稳定。TI 的集成式变压器技术支持高密度隔离式直流/直流电源转换,同时可降低 EMI。
TI 的信号和电源隔离器产品系列可帮助工程师确保符合严格的隔离系统要求。
请参阅 www.ti.com/isolationtechnology,了解如何借助高工作电压和可靠性来提高安全性,或者浏览 TI 品类齐全的隔离产品系列: