ZHCY158D January   2021  – May 2026 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1050 , ISOW1412 , ISOW3080 , ISOW6441 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是电隔离?
  5.   高电压电隔离问题
  6.   隔离方法
    1.     光学隔离
    2.     电容隔离
    3.     磁隔离
    4.     可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本
    5.     电动汽车应用
    6.     电网基础设施应用
    7.     工厂自动化应用
    8.     电机驱动应用
  7.   结语
  8.   其他资源

电动汽车应用

电动汽车电池组电压电平继续从 400V 增加到 800V(甚至高达 1kV),使汽车制造商能够减轻重量、增加扭矩、提高效率并加快充电速度。

隔离式半导体使低压数字和模拟电路能够使用高压电池安全运行,同时达到所需的电隔离水平。隔离式电压传感器、电流传感器、ADC 和 CAN 收发器是信号链 IC 的一些示例,它们需要在隔离边界的两侧提供低压直流偏置。UCC12051-Q1 是一款低压隔离式直流/直流电源模块,它利用 TI 的集成磁性层压板、平面变压器技术提供高达 500mW 的 5V 至 5V(或 3.3V)偏置,同时实现 5kVRMS 隔离。ISOW64xx 是一款具有集成式隔离电源的数字隔离器,可为 ADC 或收发器供电,并以超低成本实现出色 EMC 性能。ISOW3080 和 ISOW1050 是成本最低、布板空间最小、EMC 性能最佳的解决方案,适用于具有集成电源的隔离式 RS485、CAN。

电池管理系统 (BMS) 和牵引逆变器是需要将 800V 域与机箱隔离的两个较关键电动汽车子系统。

BMS 在将高压电池端子连接到子系统时使用预充电电路。5kVRMS TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器取代了机械预充电接触器,形成更小、更可靠的固态解决方案。为了防止乘客暴露在高压下,BMS 经常监测电池的每个端子(HV+ 和 HV-)与金属机箱之间的绝缘情况。固态继电器(例如 TPSI2140-Q1)与电池组监测器(例如 BQ79631-Q1)搭配使用,可比固态光继电器更快、更准确地检测 800V BMS 中的绝缘故障。TPSI2140-Q1 支持使用小于 1MΩ 的电阻器,并且承受的雪崩电流比传统光继电器多 300%,有助于实现更安全的人机交互。

图 10 所示的框图是牵引逆变器的示例,其中突出显示了在三相直流/交流逆变器配置中使用隔离栅极驱动器来驱动高压绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或碳化硅 (SiC) 模块。这些模块通常共同封装多达六个 IGBT 或 SiC 开关,需要多达六个隔离变压器,为六个独立的栅极驱动器 IC 供电。为了通过减少外部变压器的数量来最大限度地减小 PCB 面积,UCC14240-Q1 是一款双输出、中压、隔离式直流/直流电源模块,可在牵引逆变器、栅极驱动器偏置应用中实现更高的性能。

UCC14240-Q1 和 UCC12051-Q1 等隔离式直流/直流模块不限于特定的偏置功能,因此适用于各种电源架构。通过在可扩展性方面做出一些牺牲,可以通过将信号链和电源组合到一个 IC 封装中来实现更高的集成度。示例包括电源加数字隔离器 (ISOW64xx)、电源加 RS485 (ISOW3080)、电源加 CAN (ISOW1050)、电源加 ADC (AMC3336-Q1) 和电源加放大器 (AMC1350-Q1)。

 典型的牵引逆变器方框图。图 10 典型的牵引逆变器方框图。