ZHCY146A April 2021 – December 2023 LM25149 , LM25149-Q1 , LM5156-Q1 , LM5157-Q1 , LM53635-Q1 , LM60440-Q1 , LM61460-Q1 , LM61495-Q1 , LMQ62440-Q1 , LMR33630-Q1 , LMS3655-Q1 , TPS55165-Q1 , UCC12040 , UCC12050
| 1 什么是 EMI? | EMI 是一种电磁能量(开关电流和电压的不良副产物),它来自多种物理现象,可在严格的 EMI 测试中表现出来。 |
| 2 在低频和高频范围内降低 EMI 的传统方法 | 降低 EMI 是一项需要进行各种权衡的棘手工作。降低 EMI 的常规方法包括使用大型且昂贵的滤波器或降低开关压摆率,该技术会直接影响效率。 |
| 3 降低低频发射的创新技术 | 为了实现开关模式电源的所有优势,EMI 降低技术对于平衡传统的权衡要素而言至关重要。这需要采用适用于低频和高频 EMI 的创新解决方案以及精确的建模技术。 |