ZHCY146A April 2021 – December 2023 LM25149 , LM25149-Q1 , LM5156-Q1 , LM5157-Q1 , LM53635-Q1 , LM60440-Q1 , LM61460-Q1 , LM61495-Q1 , LMQ62440-Q1 , LMR33630-Q1 , LMS3655-Q1 , TPS55165-Q1 , UCC12040 , UCC12050
尽管有上述技术,但在某些设计中,高频 EMI(60MHz 至 250MHz)可能仍会超出指定的标准限制。缓解和提高裕度以满足行业标准要求的一种方法是,使用一个电阻器与开关转换器的自举电容器串联。使用电阻器可以降低开关边沿的压摆率,从而降低 EMI,但也会降低效率。
LM61440-Q1 和 LM62440-Q1 等开关转换器可以在开启期间使用电阻器来选择高侧 FET 驱动器的强度。如图 23 所示,通过 RBOOT 引脚(青色虚线环路)消耗的电流成倍增加并通过 CBOOT(红色虚线)消耗,以开启高侧功率 MOSFET。这样,该电阻器就可以控制压摆率,但不会遭受串联启动电阻器消耗大部分电流时发生的效率损失。RBOOT 与 CBOOT 发生短路时,上升时间很短;直到高于 150MHz 时,开关节点谐波才会滚降。如果 CBOOT 和 RBOOT 通过 700Ω 的电阻器保持连接,则在将 13.5V 转换为 5V 时,转换时间增加到 10ns。该较长的上升时间使开关节点谐波中的能量在大多数情况下都能在 50MHz 附近滚降。
图 22 未集成和集成旁路电容器时 LMQ62440-Q1 器件的辐射 EMI 性能。
图 23 LM62440 中的有效压摆率控制实现 (a);采用有效压摆率控制的开关节点振铃降低 (b)。