ZHCY146A April 2021 – December 2023 LM25149 , LM25149-Q1 , LM5156-Q1 , LM5157-Q1 , LM53635-Q1 , LM60440-Q1 , LM61460-Q1 , LM61495-Q1 , LMQ62440-Q1 , LMR33630-Q1 , LMS3655-Q1 , TPS55165-Q1 , UCC12040 , UCC12050
WEBENCH 输入滤波器设计工具可帮助您自动设计合适的输入滤波器,以缓解低频 (<30MHz) 传导 EMI 噪声,从而满足 CISPR 32 和 CISPR 25 等合规性标准的要求。该工具可优化滤波器尺寸,同时确保设计符合特定标准的要求。在设计滤波器时,该工具可确保滤波器稳定性和转换器环路稳定性。该在线工具支持 100 种以上的 TI 电源器件。
不对输入 EMI 滤波器电感器进行抑制是一种常见的错误,这会对总体设计稳定性产生负面影响。WEBENCH 设计工具对输入滤波器和 SMPS 进行阻抗分析(如图 24 所示),并推荐相应的抑制元件以确保稳定性。
图 24 WEBENCH® 设计工具中的输入 EMI 建议和阻抗分析。