ZHCY146A April   2021  – December 2023 LM25149 , LM25149-Q1 , LM5156-Q1 , LM5157-Q1 , LM53635-Q1 , LM60440-Q1 , LM61460-Q1 , LM61495-Q1 , LMQ62440-Q1 , LMR33630-Q1 , LMS3655-Q1 , TPS55165-Q1 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是 EMI?
  5.   在低频和高频范围内降低 EMI 的传统方法
  6.   降低低频发射的创新技术
  7.   展频
  8.   有源 EMI 滤波
  9.   消除绕组
  10.   降低高频发射的创新技术
  11.   HotRod™ 封装
  12.   增强型 HotRod QFN
  13.   集成式输入旁路电容器
  14.   有效的压摆率控制
  15.   EMI 建模功能
  16.   采用 WEBENCH® 设计工具的低频 EMI 设计
  17.   数据表中发布的传导和辐射 EMI 结果
  18.   结语
  19.   低 EMI 的主要产品类别

结语

电子产品的快速发展为电源转换器的设计带来了巨大的压力,复杂的系统需要装入电源转换器越来越小的空间。各个敏感系统彼此靠近,难以抑制 EMI。在设计电源转换器必须格外小心,以符合标准机构规定的限制,从而确保关键系统可以在充满噪声的环境中安全运行。

低 EMI 设计可以显著缩短开发周期,同时还可以减小电路板面积并降低解决方案成本。TI 提供了多种用于缓解 EMI 的功能和技术,例如展频、有源 EMI 滤波、消除绕组、封装创新、集成输入旁路电容器和有效的压摆率控制等方法。

将技术与 TI 的 EMI 优化型电源管理器件相结合,可确保采用 TI 组件的设计能够符合行业标准要求,且无需大量返工。利用 TI 产品,您能够保持在终端设备 EMI 限制范围之内,而不会降低功率密度或效率。

要详细了解采用这些技术的 TI 产品,包括降压/升压和反相稳压器、隔离式辅助电源、多通道集成电路 (PMIC)、降压稳压器和升压稳压器,请参阅 ti.com/lowemi。