ZHCY146A April   2021  – December 2023 LM25149 , LM25149-Q1 , LM5156-Q1 , LM5157-Q1 , LM53635-Q1 , LM60440-Q1 , LM61460-Q1 , LM61495-Q1 , LMQ62440-Q1 , LMR33630-Q1 , LMS3655-Q1 , TPS55165-Q1 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是 EMI?
  5.   在低频和高频范围内降低 EMI 的传统方法
  6.   降低低频发射的创新技术
  7.   展频
  8.   有源 EMI 滤波
  9.   消除绕组
  10.   降低高频发射的创新技术
  11.   HotRod™ 封装
  12.   增强型 HotRod QFN
  13.   集成式输入旁路电容器
  14.   有效的压摆率控制
  15.   EMI 建模功能
  16.   采用 WEBENCH® 设计工具的低频 EMI 设计
  17.   数据表中发布的传导和辐射 EMI 结果
  18.   结语
  19.   低 EMI 的主要产品类别

降低低频发射的创新技术

让我们来看看 TI 在构建其转换器和控制器时使用的几种技术,这些技术可在效率、EMI、尺寸和成本之间实现基本平衡。

GUID-20231208-SS0I-0FWT-BDL2-Q4S6VNCQQPJQ-low.gif图 7 具有不同上升时间的方波的 EMI 图。
GUID-20231208-SS0I-TBLC-HL55-91PJWDFWRJBW-low.gif图 8 不同的开关节点压摆率和相关的振铃对高频发射的影响。更低的压摆率会影响 30MHz 至 200MHz 频带的 EMI 滚降,而更低的振铃会在约 400MHz 的振铃频率下影响 EMI。