ZHCUD52 July 2025
TPS7H6025-SEP 是一款抗辐射的 GaN FET 栅极驱动器,专为高频、高效率和高电流应用而设计。TPS7H6025-SEP 是 TPS7H60x5 系列栅极驱动器的一部分,其中包括 TPS7H6005(200V 额定值)、TPS7H6015(60V 额定值)和 TPS7H6025(22V 额定值)。这些驱动器具有可调节死区时间功能、30ns 低传播延迟,以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧 LDO,无论电源电压如何,都能提供驱动电压为 5V。TPS7H60x5 驱动器都具有分离栅极输出,可独立灵活地调节输出的导通和关断强度。
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入来控制。在 PWM 模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,用户可以调节每个边沿的死区时间。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
此设计中使用 TPS7H6025-SEP 来驱动 GaN FET,该 FET 是用于高电流 VCCINT 轨的降压稳压器的一部分。耐辐射 TPS7H60x5-SP 还采用 QMLP 塑料封装。此外,耐辐射 TPS7H60x3-SP 采用 QMLV 陶瓷封装。