ZHCUD52 July 2025
TPS7H3014 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件可为具有高电平有效(开启)输入的集成电路提供定序开启和关闭控制信号。此外,还提供了 SEQ_DONE 和 PWRGD 标志,用于监控电源树的序列和电源状态。
精确的 599mV ± 1% 阈值电压和 24μA ± 3% 磁滞电流提供可编程上升和下降监控电压。上升和下降延迟时间可使用单个电阻进行全局编程。此外,提供的至稳压时间计时器可跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些特性外,该器件还包含一个故障检测引脚,用于监控内部产生的故障并为电源时序航天应用提供更高的系统级可靠性。
本设计采用耐辐射的 TPS7H3014-SP 对电源轨进行时序控制。还可以提供采用塑料封装的耐辐射 TPS7H3014-SEP(该器件未在 TI 初始设计中采用,因设计初期该器件供货不足)。