ZHCUD52 July 2025
TPS7H3302 是一款具有内置 VTTREF 缓冲器的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录器和有效载荷处理等航天级 DDR 端接应用提供紧凑型低噪声设计。
TPS7H3302 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。凭借快速瞬态响应,TPS7H3302 VTT 稳压器可在读取和写入状态下提供稳定的电源。TPS7H3302 还包含一个用于跟踪 VTT 的内置 VTTREF 电源,以进一步减小设计尺寸。为了实现简单的电源时序,TPS7H3302 中集成了使能输入和电源正常输出 (PGOOD)。
此设计使用抗辐射 TPS7H3302-SEP 为 DDR4 存储器供电。耐辐射 TPS7H3302-SP 也采用 QMLP 塑料封装,TPS7H3301-SP 采用 QMLV 塑料封装。