ZHCUD52 July 2025
这里选择了 TPS7H3302-SEP 来端接 DDR4 存储器。该器件为 VTT 产生 ±3A 电流,为 VTTREF 产生 ±10mA 电流。VLDOIN 输入来自 1V2_MEM 电源轨,VDD 来自 3V3_VCCO 电源轨。选择的输出电容器为 3 个 150μF + 4 个 4.7μF,与 EVM 相同。根据 TPS7H3302-SEP 数据表,VTT 精度为 –2.5% 和 +5.0%(±1A)。
图 3-15 显示了 TPS7H3302-SEP 原理图,图 3-16 显示了布局。