ZHCUD52 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7H5006-SEP
      2. 2.3.2 TPS7H6025-SEP
      3. 2.3.3 TPS7H1111-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4010-SEP
      5. 2.3.5 TPS73801-SEP
      6. 2.3.6 TPS7H3302-SEP
      7. 2.3.7 TPS7H3014-SEP
      8. 2.3.8 TPS7H2221-SEP
      9. 2.3.9 SN54SC6T14-SEP
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 0V8 分立式降压稳压器 (VCCINT)
      1. 3.1.1 VCCINT 负载阶跃
    2. 3.2 降压稳压器(集成)
      1. 3.2.1 1V2
      2. 3.2.2 1V2_VCCO
      3. 3.2.3 1V2_MEM
      4. 3.2.4 2V5_DDR_VPP
      5. 3.2.5 3V3_VCCO
    3. 3.3 线性稳压器
      1. 3.3.1 DDR 终端
      2. 3.3.2 0V92
      3. 3.3.3 1V5_GTY
      4. 3.3.4 1V5
      5. 3.3.5 5V0_SYS
    4. 3.4 时序控制
      1. 3.4.1 TPS7H3014-SP 序列发生器
      2. 3.4.2 TPS7H2221-SEP 放电电路
      3. 3.4.3 VCCINT 放电电路
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 分立式降压稳压器 (VCCINT)
        1. 4.3.1.1 0V8
      2. 4.3.2 降压稳压器(集成)
        1. 4.3.2.1 1V2
        2. 4.3.2.2 1V2_VCCO
        3. 4.3.2.3 1V2_MEM
        4. 4.3.2.4 2V5_DDR_VPP
        5. 4.3.2.5 3V3_VCCO
      3. 4.3.3 线性稳压器
        1. 4.3.3.1 0V6_VTT
        2. 4.3.3.2 0V92
        3. 4.3.3.3 1V5_GTY
        4. 4.3.3.4 1V5
        5. 4.3.3.5 5V0_SYS
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 布局图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

TPS7H3014-SP 序列发生器

Versal Edge 具有特定的上电和下电时序要求。采用菊花链配置的两个 TPS7H3014-SP 器件可对六个 Versal 电源轨进行时序控制,并按反向顺序关断。表 3-7 显示了每个电源轨的序列发生器编号。由于 TPS7H3014-SP 器件用于监控电源轨电压,因此可以使用电阻分压器对导通和关断的实际电压阈值进行编程,这也如表所示。

表 3-7 时序控制顺序
序列号 电源轨的监控和时序控制 其他电源轨时序控制 RTOP RBOTTOM VON-NOMINAL (V) VON-NOMINAL (%) VOFF-NOMINAL (V) VOFF-NOMINAL (%)
1 3V3_VCCO 1V2_VCCO、
2V5_DDR_VPP、
1V2_MEM、
VTT(DDR)
118kΩ 28.7kΩ 3.064V 92.84% ± 0.93% 0.226V 6.85% ± 2.74%
2 VCCINT (0V80) 无 29.4kΩ 111kΩ 0.758V 94.76% ± 0.95% 0.051V 6.39% ± 2.82%
3 1V5 无 54.2kΩ 40.2kΩ 1.407V 93.83% ± 0.94% 0.104V 6.93% ± 2.77%
4 0V92 无 34kΩ 75kΩ 0.871V 94.68% ± 0.95% 0.053V 5.81% ± 2.83%
5 1V5_GTY 无 54.2kΩ 40.2kΩ 1.407V 93.83% ± 0.94% 0.104V 6.93% ± 2.77%
6 1V2 无 44.2kΩ 49.3kΩ 1.137V 94.72% ± 0.95% 0.074V 6.15% ± 2.82%
7(1) 12V0_SYS 无 56.9kΩ 3.61kΩ 10.046V 83.72% ± 0.84% 8.678V 72.32% ± 0.90%
该电源轨用于监控 12V0_SYS 电源轨,而 TPS7H2221-SEP 用于在启动期间保持 SENSE1 低电平。

当在 12V0_SYS 上检测到上升电压(经过短暂延迟)时,TPS7H3014-SP 开始上电序列。同样,当 12V0_SYS 下降时,会启动下电序列。该下电序列有助于在发生欠压事件时保护电源。表 3-8 展示了这些详细信息。

表 3-8 上电和下电时序
序列 RTOP RBOTTOM VIN,最小值 VIN,典型值 VIN,最大值 注释
UP 20kΩ 1.3kΩ 9.50V 9.80V 10.08V 上电时序在 VIN > 10V(约值)之前开始。1.5µF 电容器用于延迟(时间常数 1.9ms)
向下 20kΩ 1.1kΩ 9.26V 9.55V 9.82V 当 VIN 降至 < 9.6V(约值)时,开始下电时序。如果未在 VIN < 8.678V(约值)之前完成时序,则关断以保护核心及其他电源

图 3-25 显示了序列发生器原理图,图 3-26 显示了布局。

TIDA-050088 时序控制原理图图 3-25 时序控制原理图
TIDA-050088 时序控制布局图 3-26 时序控制布局