ZHCUD52 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7H5006-SEP
      2. 2.3.2 TPS7H6025-SEP
      3. 2.3.3 TPS7H1111-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4010-SEP
      5. 2.3.5 TPS73801-SEP
      6. 2.3.6 TPS7H3302-SEP
      7. 2.3.7 TPS7H3014-SEP
      8. 2.3.8 TPS7H2221-SEP
      9. 2.3.9 SN54SC6T14-SEP
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 0V8 分立式降压稳压器 (VCCINT)
      1. 3.1.1 VCCINT 负载阶跃
    2. 3.2 降压稳压器(集成)
      1. 3.2.1 1V2
      2. 3.2.2 1V2_VCCO
      3. 3.2.3 1V2_MEM
      4. 3.2.4 2V5_DDR_VPP
      5. 3.2.5 3V3_VCCO
    3. 3.3 线性稳压器
      1. 3.3.1 DDR 终端
      2. 3.3.2 0V92
      3. 3.3.3 1V5_GTY
      4. 3.3.4 1V5
      5. 3.3.5 5V0_SYS
    4. 3.4 时序控制
      1. 3.4.1 TPS7H3014-SP 序列发生器
      2. 3.4.2 TPS7H2221-SEP 放电电路
      3. 3.4.3 VCCINT 放电电路
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 分立式降压稳压器 (VCCINT)
        1. 4.3.1.1 0V8
      2. 4.3.2 降压稳压器(集成)
        1. 4.3.2.1 1V2
        2. 4.3.2.2 1V2_VCCO
        3. 4.3.2.3 1V2_MEM
        4. 4.3.2.4 2V5_DDR_VPP
        5. 4.3.2.5 3V3_VCCO
      3. 4.3.3 线性稳压器
        1. 4.3.3.1 0V6_VTT
        2. 4.3.3.2 0V92
        3. 4.3.3.3 1V5_GTY
        4. 4.3.3.4 1V5
        5. 4.3.3.5 5V0_SYS
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 布局图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

0V8

除非另有说明,否则 图 4-1 至 图 4-27 中 VIN = 12V。

TIDA-050088 效率
图 4-1 效率
TIDA-050088 负载阶跃:56A/μs 时为 20A 至 31A
VOUT (DROP)= 24.8mV,ILOAD_STEP 使用 R38 负载阶跃电阻器两端的电压进行测量,测量不包括 20A 直流电流
图 4-3 负载阶跃:56A/μs 时为 20A 至 31A
TIDA-050088 负载阶跃:83A/μs 时为 31A 至 20A
VOUT (RISE)= 24.0mV,ILOAD_STEP 使用 R38 负载阶跃电阻器上的电压进行测量,测量不包括 20A 直流电流
图 4-5 负载阶跃:83A/μs 时为 31A 至 20A
TIDA-050088 负载阶跃:20A 至 31A 至 20A 负载阶跃
图 4-7 负载阶跃:20A 至 31A 至 20A 负载阶跃
TIDA-050088 0A 时的输出电压纹波
图 4-9 0A 时的输出电压纹波
TIDA-050088 0A 时的开关节点
VSW(max) = 12.2V
图 4-11 0A 时的开关节点
TIDA-050088 44A 时的开关节点
VSW(max) = 11.8V
图 4-13 44A 时的开关节点
TIDA-050088 2A 时的栅极信号
HSG 相对于 SW,使用示波器以 GND 基准测量值计算得出:VHSG – VSW
图 4-15 2A 时的栅极信号
TIDA-050088 死区时间:从低电平到高电平
IOUT = 44A
图 4-17 死区时间:从低电平到高电平
TIDA-050088 0A 时的电流检测信号
图 4-19 0A 时的电流检测信号
TIDA-050088 100mA 时的波特图
相位裕度 = 78°,增益裕度 = 22dB
图 4-21 100mA 时的波特图
TIDA-050088 40A 时的波特图
相位裕度 = 57°,增益裕度 = 16dB
图 4-23 40A 时的波特图
TIDA-050088 30A 时的热性能
图 4-25 30A 时的热性能
TIDA-050088 44A 时的热性能
图 4-27 44A 时的热性能
TIDA-050088 负载调整率
本地接地
图 4-2 负载调整率
TIDA-050088 负载阶跃:200A/μs 时为 20A 至 31A
VOUT (DROP)= 26.4mV,ILOAD_STEP 使用 R38 负载阶跃电阻器两端的电压进行测量,测量不包括 20A 直流电流
图 4-4 负载阶跃:200A/μs 时为 20A 至 31A
TIDA-050088 负载阶跃:200A/μs 时为 31A 至 20A
VOUT (RISE)= 28.4mV,ILOAD_STEP 使用 R38 负载阶跃电阻器上的电压进行测量,测量不包括 20A 直流电流
图 4-6 负载阶跃:200A/μs 时为 31A 至 20A
TIDA-050088 开关节点和开关频率
fSW = 272kHz,IOUT = 2A
图 4-8 开关节点和开关频率
TIDA-050088 44A 时的输出电压纹波
图 4-10 44A 时的输出电压纹波
TIDA-050088 2A 时的开关节点
VSW(max) = 12.6V
图 4-12 2A 时的开关节点
TIDA-050088 0A 时的栅极信号
HSG 相对于 SW,使用示波器以 GND 基准测量值计算得出: VHSG – VSW
图 4-14 0A 时的栅极信号
TIDA-050088 44A 时的栅极信号
HSG 相对于 SW,使用示波器以 GND 基准测量值计算得出:VHSG – VSW
图 4-16 44A 时的栅极信号
TIDA-050088 死区时间:从高电平到低电平
IOUT = 44A
图 4-18 死区时间:从高电平到低电平
TIDA-050088 44A 时的电流检测信号
图 4-20 44A 时的电流检测信号
TIDA-050088 10A 时的波特图
相位裕度 = 64°,增益裕度 = 19dB
图 4-22 10A 时的波特图
TIDA-050088 44A 时的波特图
相位裕度 = 60°,增益裕度 = 18dB
图 4-24 44A 时的波特图
TIDA-050088 40A 时的热性能
图 4-26 40A 时的热性能