ZHCUD52 July 2025
TPS7H2221-SEP 器件是一款压摆率可控的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.25A 的最大持续电流。
开关导通状态由可与低压控制信号直接连接的数字输入控制。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统时序控制完成。按计划将该引脚驱动为高电平 (VON > VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。TPS7H2221-SEP 负载开关还具有针对器件输出短路事件的自我保护功能。
本设计使用 TPS7H2221-SEP 作为各种电压轨的输出放电。为了满足 Versal FPGA 的下电时序规格,需要这种主动放电。