ZHCUD52 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7H5006-SEP
      2. 2.3.2 TPS7H6025-SEP
      3. 2.3.3 TPS7H1111-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4010-SEP
      5. 2.3.5 TPS73801-SEP
      6. 2.3.6 TPS7H3302-SEP
      7. 2.3.7 TPS7H3014-SEP
      8. 2.3.8 TPS7H2221-SEP
      9. 2.3.9 SN54SC6T14-SEP
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 0V8 分立式降压稳压器 (VCCINT)
      1. 3.1.1 VCCINT 负载阶跃
    2. 3.2 降压稳压器(集成)
      1. 3.2.1 1V2
      2. 3.2.2 1V2_VCCO
      3. 3.2.3 1V2_MEM
      4. 3.2.4 2V5_DDR_VPP
      5. 3.2.5 3V3_VCCO
    3. 3.3 线性稳压器
      1. 3.3.1 DDR 终端
      2. 3.3.2 0V92
      3. 3.3.3 1V5_GTY
      4. 3.3.4 1V5
      5. 3.3.5 5V0_SYS
    4. 3.4 时序控制
      1. 3.4.1 TPS7H3014-SP 序列发生器
      2. 3.4.2 TPS7H2221-SEP 放电电路
      3. 3.4.3 VCCINT 放电电路
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 分立式降压稳压器 (VCCINT)
        1. 4.3.1.1 0V8
      2. 4.3.2 降压稳压器(集成)
        1. 4.3.2.1 1V2
        2. 4.3.2.2 1V2_VCCO
        3. 4.3.2.3 1V2_MEM
        4. 4.3.2.4 2V5_DDR_VPP
        5. 4.3.2.5 3V3_VCCO
      3. 4.3.3 线性稳压器
        1. 4.3.3.1 0V6_VTT
        2. 4.3.3.2 0V92
        3. 4.3.3.3 1V5_GTY
        4. 4.3.3.4 1V5
        5. 4.3.3.5 5V0_SYS
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 布局图
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  12. 6作者简介

1V5

除非另有说明,否则 图 4-28 至 图 4-34 中 VIN = 12V。

TIDA-050088 负载阶跃:0.2A 至 1.1A
图 4-83 负载阶跃:0.2A 至 1.1A
TIDA-050088 VCCAUX_SMON 的负载阶跃:0.2A 至 1.1A
图 4-85 VCCAUX_SMON 的负载阶跃:0.2A 至 1.1A
TIDA-050088 10mA 时的波特图
相位裕度 = 71°
图 4-87 10mA 时的波特图
TIDA-050088 1V5 输出波纹
图 4-89 1V5 输出波纹
TIDA-050088 1.5A 时的热性能
图 4-91 1.5A 时的热性能
TIDA-050088 负载阶跃:1.1A 至 0.2A
图 4-84 负载阶跃:1.1A 至 0.2A
TIDA-050088 VCCAUX_SMON 的负载阶跃:1.1A 至 0.2A
图 4-86 VCCAUX_SMON 的负载阶跃:1.1A 至 0.2A
TIDA-050088 1.5A 时的波特图
相位裕度 = 77°
图 4-88 1.5A 时的波特图
TIDA-050088 负载调整范围:0A 至 1.5A
图 4-90 负载调整范围:0A 至 1.5A