ZHCUD18 April 2025
板上提供了多个电源指示 LED,用于向用户指示主要电源的输出状态。LED 指示了各个域的电源情况,如下表所示。
| 名称 | 默认状态 | 运行 | 功能 |
|---|---|---|---|
| D2 | 关闭 | USER_LED0 | 用户可编程红色 LED |
| D3 | 关闭 | USER_LED1 | 用户可编程绿色 LED |
| D4 | 关闭 | 1V8_LDO4 | PMIC LDO 1.8V 电源的电源指示灯 |
| D5 | 打开 | VMAIN_5V0 | 系统 5V 输入电源的电源指示器 |
| D6 | 打开 | VSYS_3V3_LDO1 | 初级 PMIC LDO 3.3V 电源的电源指示器 |
| D7 | 打开 | 3V3_LDO2 | 次级 PMIC LDO 3.3V 电源的电源指示器 |
| D8 | 关闭 | 5V0_LDO3 | PMIC LDO 5.0V 电源的电源指示灯 |
| D9 | 关闭 | SAFETY_ERROR | AM261x 的安全错误输出状态引脚 |
| D10 | 关闭 | PMIC_SAFE_OUT2 | PMIC 的安全错误指示灯输出 |