ZHCUD18A April 2025 – January 2026
AM261x controlSOM 利用 AM261x SoC 的两个(总共四个)片上可编程实时单元以及工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与两个以太网®端口连接。将 AM261x controlSOM 与 HSEC180ADAPEVM-AM2 一起使用时,PR0_PRU0 信号连接到千兆位以太网 PHY 收发器 (DP83869),PR0_PRU1 信号连接到 48 引脚以太网附加电路板连接器。利用以太网附加电路板连接器,TI 以太网附加电路板生态系统中的以太网 PHY PCB 能够连接到 HSEC180ADAPEVM-AM2 并使用 AM261x controlSOM 进行连接。有关更多信息,请参阅 AM261x SOM 转 HSEC 适配器板用户指南。
来自 PRU-ICSS PR0 内核的信号连接到 SOM HD 连接器 J3。
| MII 端口 | AM261x controlSOM 信号 | MII 以太网映射 |
|---|---|---|
| MII0 | PR0_PRU0_GPIO0 | RXD0 |
| PR0_PRU0_GPIO1 | RXD1 | |
| PR0_PRU0_GPIO2 | RXD2 | |
| PR0_PRU0_GPIO3 | RXD3 | |
| PR0_PRU0_GPIO4 | RX_DV | |
| PR0_PRU0_GPIO5 | RX_ER | |
| PR0_PRU0_GPIO6 | RX_CLK | |
| PR0_PRU0_GPIO8 | RX_LINK | |
| PR0_PRU0_GPIO9 | COL | |
| PR0_PRU0_GPIO10 | CRS | |
| PR0_PRU0_GPIO11 | TXD0 | |
| PR0_PRU0_GPIO12 | TXD1 | |
| PR0_PRU0_GPIO13 | TXD2 | |
| PR0_PRU0_GPIO14 | TXD3 | |
| PR0_PRU0_GPIO15 | TX_EN | |
| PR0_PRU0_GPIO16 | TX_CLK | |
| GPIO73 | INTn | |
| MII0/MII1 | GPIO85 | MDIO0_MDIO |
| GPIO86 | MDIO0_MDC | |
| MII_RST#(IO 扩展器) | 复位 | |
| MII1 | PR0_PRU1_GPIO0 | RXD0 |
| PR0_PRU1_GPIO1 | RXD1 | |
| PR0_PRU1_GPIO2 | RXD2 | |
| PR0_PRU1_GPIO3 | RXD3 | |
| PR0_PRU1_GPIO4 | RX_DV | |
| PR0_PRU1_GPIO5 | RX_ER | |
| PR0_PRU1_GPIO6 | RX_CLK | |
| PR0_PRU1_GPIO8 | RX_LINK | |
| PR0_PRU1_GPIO9 | COL | |
| PR0_PRU1_GPIO10 | CRS | |
| PR0_PRU1_GPIO11 | TXD0 | |
| PR0_PRU1_GPIO12 | TXD1 | |
| PR0_PRU1_GPIO13 | TXD2 | |
| PR0_PRU1_GPIO14 | TXD3 | |
| PR0_PRU1_GPIO15 | TX_EN | |
| PR0_PRU1_GPIO16 | TX_CLK | |
| GPIO119 | INTn |