ZHCUD18 April 2025
AM261x controlSOM 具有 256Mbit OSPI NOR 闪存器件 (IS25LX256-LHLE),该器件连接到 AM261x SoC 的 OSPI0 接口。OSPI 闪存由 3.3V IO 电源 (VSYS_3V3_LDO1) 供电。
OSPI0_D0 和 OSPI0_D1 信号用于 BOOTMODE 控制逻辑。通过使用多个 10kΩ 电阻器,可在该值锁存后隔离 BOOTMODE 控制逻辑。