ZHCUD18 April 2025
AM261x 的引导模式由 DIP 开关 (SW1) 选择。受支持的引导模式如表 2-7 中所示。
| 引导模式或外设 | 引导介质或主机 | 注释 |
|---|---|---|
| OSPI-OSPI (4S)、50MHz、SDR、0x6B | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 QSPI 4S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式。 |
| UART、XMODEM、115200bps | 外部主机 | ROM 将 UART0 配置为 115200bps 的波特率,并使用 x-modem 协议从外部 PC 终端下载映像。 |
| OSPI-OSPI (1S)、50MHz、SDR、0x0B | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 QSPI 1S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式。 |
| OSPI (8S)、SDR、33MHz、0x8B | 闪存存储器 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 8S 模式,并从外部闪存下载映像,在出现任何故障时支持 UART 回退引导模式。 |
| xSPI (1S->8D),25MHz,SFDP | QSPI 闪存,外部主机 | ROM 将 OSPI 控制器配置为 xSPI 8D 模式,读取 SFDP 表以获取读取命令并从外部闪存下载映像,具有 SFDP 的闪存仅支持 JEDEC 标准修订版 D。 |
| USB DFU | 外部主机 | ROM 将 USB 控制器配置为在器件模式下工作,并将映像下载到 L2 存储器中进行处理。如果发生任何故障,ROM 会返回 UART 引导模式。支持高速(HS,480Mbps)下的 USB 2.0 器件模式 |
| DevBoot | 不适用 | 无 SBL。仅用于开发目的。 |
| 引导模式 | SW1.4,SOP3 SPI0_D0_pad | SW1.3,SOP2 SPI0_CLK_pad | SW1.2,SOP1 OSPI_D1 | SW1.1,SOP0 OSPI_D0 |
|---|---|---|---|---|
| OSPI-OSPI (4S)、50MHz、SDR、0x6B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UART、XMODEM、115200bps | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OSPI-OSPI (1S)、50MHz、SDR、0x0B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSPI (8S)、SDR、33MHz、0x8B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| xSPI (1S->8D),25MHz,SFDP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| USB DFU | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DevBoot | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 不受支持的引导模式 | 上文未定义的所有其他组合。 | |||
图 2-13 AM261-SOM-EVM 引导模式开关