ZHCUD18 April 2025
controlSOM 通过高密度连接器上的 5V 输入接收电力。该 5V 输入升压至 12V,用作 TPS653860-Q1 PMIC 的输入。电路板上的 PMIC 和下游降压转换器可生成 controlSOM 上所需的所有电压轨。所有电源时序和电压监控均由 PMIC 处理。图 2-4 详细说明了 AM261x controlSOM 的电源树。图 2-5 详细说明了 AM261x controlSOM 的电源序列。