ZHCUD18A April 2025 – January 2026
向后兼容性配置用于需要 controlSOM 连接至与 AM26x controlCARD 兼容的基板或扩展坞的情况。该配置需要使用一个 HSEC 适配器板 (HSEC180ADAPEVM-AM2)。通过 HSEC 集线站(TMDSHSECDOCK-AM263 或 TMDSHSECDOCK)为 controlSOM 供电。需要使用 XDS110ISO-EVM 等仿真调试探针来提供与 MCU 的调试连接。HSEC 适配器板、XDS110 调试探针和 HSEC 集线站单独出售。
TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK 是支持快速原型设计并增强 AM261x controlSOM 开发功能的基板。TMDSHSECDOCK-AM263 包含支持 AM26x MCU 特定功能的硬件,可连接 controlSOM 板上未启用的各种外设。TMDSHSECDOCK 仅支持访问引脚输出到 SOM HD 连接器的 IO。表 2-2 比较了每个扩展坞的特性。
| 特性 | TMDSHSECDOCK | TMDSHSECDOCK-AM263 |
|---|---|---|
| USB Type-C 电源输入 | ✓ | ✓ |
| GPIO 分线接头 | ✓ | ✓ |
| 可自定义布线/原型设计的试验电路板区域 | ✓ | |
| 2 通道 MCAN 收发器 | ✓ | |
| 2 通道 LIN 收发器 | ✓ | |
| MIPI-60 调试接头 | ✓ | |
| 14 引脚 JTAG 接头 | ✓ | ✓ |
| ADC 输入信号调节 | ✓ |
在该配置中,Code Composer Studio 通过 JTAG 连接到 controlSOM 并支持软件开发。XDS110 调试探针还会枚举一个虚拟 COM 端口 (VCP),用于通过 UART 与 MCU 进行通信。
要启用该配置,请按照以下步骤操作:
图 2-2 AM26x controlCARD 向后兼容性配置 – XDS110ISO 连接到 HSEC180ADAPEVM-AM2 J4
图 2-3 AM26x controlCARD 向后兼容性配置 – XDS110ISO 连接到 controlSOM J7