ZHCUD18 April 2025
AM261x controlSOM 通过将 SoC 信号端接至 SOM HD 连接器 J1 来提供快速串行接口。HSEC180ADAPEVM-AM2 具有 10 引脚接头,用于连接 FSI 外设。
该接口具有两条数据线路和一条时钟线路来用于接收和发送信号。
FSI TX 信号通过 4 位 1:2 信号路由多路复用器。多路复用器的选择线路上有一个下拉电阻器,因此默认不路由 FSI。要使用 FSI,IO 扩展器的 SPI0/FSITX0_MUX_SEL GPIO 必须配置为逻辑高电平输出。此外,FSI RX 信号会经过单独的 4 位 1:2 信号路由多路复用器。多路复用器的选择线路上有一个下拉电阻器,因此默认不路由 FSI。要使用 FSI,IO 扩展器的 PMIC_SPI1/FSIRX0_MUX_SEL GPIO 必须配置为逻辑高电平输出。