ZHCUD18 April 2025
AM261-SOM-EVM 可以通过三个 120 引脚高密度连接器连接到兼容的基板。这些连接器用于访问 AM261x 器件上的多个引脚和 controlSOM 板上的其他信号。有关这些连接器的完整引脚排列,请参阅 AM261-SOM-EVM 设计文件包中的 PROC195E1(001)_SOM_pinout.pdf 文件。可以在 节 4 中找到设计文件包下载链接。