ZHCUD18 April 2025
AM261x controlSOM 支持 18 条 ADC 信号通道,这些通道从 AM261x SoC 映射并端接到 SOM HD 连接器 J1。
带 _P 和 _N 后缀的信号作为差动对路由。对于 ADC0,这两个对是 AIN2/AIN3 和 AIN4/AIN5。对于 ADC1 和 ADC2,这两个对是 AIN0/1 和 AIN2/3。
采用一个多路复用器 (TMUX1136DQAR) 来决定 ADC 信号传入和传出 SOM HD 连接器的路由。
| 多路复用器选择信号 | 条件 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ADC0_AIN0/DAC_OUT_MUX_SEL | SEL 信号高电平 | S1A → D1 | 选择 ADC0_AIN0 |
| SEL 信号低电平 | S1B → D1 | 已选择 DAC_OUT |
采用三个开关来配置 ADC 和 DAC 的基准电压。有关板载开关配置,请参阅 图 2-24。
| VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2(左侧开关向上) | EXT_VREF1 = PMIC LDO4 1.8V 基准 (1V8_LDO4) |
| 引脚 2-3(左侧开关向下) | EXT_VREF1 = SOM HD 连接器 VREF |
| 引脚 4-5(右侧开关向上) | EXT_VREF2 = PMIC_LDO4 1.8V 基准 (1V8_LDO4) |
| 引脚 5-6(右侧开关向下) | EXT_VREF2 = SOM HD 连接器 VREF |
| DAC VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2(左侧) | AM261x 片上 LDO |
| 引脚 2-3(右侧) | VREF 开关输出 (EXT_VREF2) |
| ADC VREF 开关位置 | 基准选择 |
|---|---|
| 引脚 1-2(左侧开关向上) | 开路 - 允许使用 AM261x 片上 LDO 基准 |
| 引脚 2-3(左侧开关向下) | VREF 开关输出 (EXT_VREF1) |
| 引脚 4-5(右侧开关向上) | 开路 - 允许使用 AM261x 片上 LDO 基准 |
| Pin 5-6(右侧开关向下)3 | VREF 开关输出 (EXT_VREF2) |
图 2-24 ADC、DAC VREF 开关配置