ZHCUD04 May   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入电容器选型
      2. 2.2.2 直流侧
      3. 2.2.3 交流侧
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
        2. 2.3.1.2 软件功能
      2. 2.3.2 LMG2100R026 - 100V、53A GaN 半桥功率级
      3. 2.3.3 LMG365xR035 - 具有集成式驱动器和保护功能的 650V 35mΩ GaN FET
      4. 2.3.4 TMCS1123 - 具有增强型隔离的精密 250kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 TMCS1133 - 具有增强型隔离的精密 1MHz 霍尔效应电流传感器
      6. 2.3.6 INA185 - 26V、350kHz 双向高精度电流检测放大器
      7. 2.3.7 LM5164 – 具有超低 IQ 的 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
      8. 2.3.8 ISO6762 – EMC 性能优异的通用六通道增强型数字隔离器
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 光伏逆变器的隔离
    2. 3.2 拓扑概述
    3. 3.3 控制理论
      1. 3.3.1 单相移和扩展相移调制技术
      2. 3.3.2 零电压开关和循环电流
      3. 3.3.3 优化的控制方法
      4. 3.3.4 死区时间补偿
      5. 3.3.5 频率调制
      6. 3.3.6 控制器方框图
    4. 3.4 MPPT 和输入电压纹波
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1 电路板检查
      2. 4.2.2 直流-直流测试
      3. 4.2.3 直流-交流测试
    3. 4.3 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

直流-直流测试

图 4-2 显示了电路板连接。

TIDA-010954 直流-直流测试的电路板连接图 4-2 直流-直流测试的电路板连接

实验 3 的测试序列如下:

  1. 将差分探头的负极端子连接到 TP13,正极端子连接到 TP10。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和直流负载相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 3。
  6. 在恒压模式下,将直流源配置为 7V、10A 限制,且将直流负载配置为 50V。
  7. 编译固件并将其下载到控制器并运行。
  8. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab3.txt 文件导入“Expressions”视图。
  9. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_polarity = 1、cyclo_d1 = 0.47、cyclo_d2 = 0.0。
  10. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1。
  11. 步进为 0.05,将 cyclo_d1 减小至 0.25,注意初级侧电压脉冲变宽。
  12. 在应用更改之前,确保直流电源电流限制仍然具有足够的裕度。
  13. 步进为 0.02,将 cyclo_d2 更改为 0.1,注意初级侧脉冲中心变为前导次级脉冲中心。输出电流已增加。输入电流也增加。
  14. 注意变量 cyclo_v_dc_V、cyclo_v_ac_V、cyclo_i_dc_A 中的测量值以及 cyclo_i_ac_A

实验 4 的测试序列如下:

  1. 将差分探头的负极端子连接到 TP13,正极端子连接到 TP10。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和直流负载相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 4。
  6. 在恒压模式下,将直流源配置为 7V、10A 限制,且将直流负载配置为 50V。
  7. 编译固件并将其下载到控制器并运行。
  8. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab4.txt 文件导入“Expressions”视图。
  9. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_polarity = 1。
  10. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1。
  11. 将 cyclo_iref_g = 0.0 更改为 0.5A,步进为 0.1。
  12. 请注意,输出电流对应于基准设置变化,但存在一些计算误差。

实验 5 的测试序列如下:

  1. 将差分探头的负极端子连接到 TP13,正极端子连接到 TP10。
  2. 将第二个差分探头分别连接到 TP27 和 TP12。
  3. 将罗氏线圈绕在变压器 T1 的次级侧导线周围。
  4. 将电流探头连接到和直流负载相连的导线。
  5. 将 cinv_settings.h 中的 CYCLO_LAB 定义设置为 5。
  6. 在恒压模式下,将直流源配置为 7V、10A 限制,且将直流负载配置为 50V。
  7. 编译固件并将其下载到控制器并运行。
  8. 将 <DPSDK>\solutions\tida_010954\source\debug\lab5.txt 文件导入“Expressions”视图。
  9. 设置以下变量 cyclo_iref_g = 0.0、cyclo_polarity = 1、cyclo_pi_enabled = 1。
  10. 设置 cyclo_run = 1,并注意 cyclo_started 变为 1。
  11. 将 cyclo_iref_g = 0.0 更改为 0.5A,步进为 0.1。
  12. 请注意,输出电流对应于设置变化,但对 PI 控制器进行了误差补偿。

通过交换交流侧的极性并在 cyclo_polarity = –1 时重复所有步骤,检查直流-直流负极性运行情况。

通过连接直流侧的直流负载 (7V) 和交流侧的直流源 (50V) 并执行负 cyclo_d2 或负 cyclo_iref_g,检查直流-直流在反向电流流动条件下的运行情况。

通过将直流侧电压缓慢增加至 40V,次级侧电压缓慢升高至 325V,检查高压运行情况。